cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55 WNA682B
EAN-nummer
3250617175821
Verpakking
5 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Schakelaar 20 producten beschikbaar
-
Drukknop 16 producten beschikbaar
-
Stopcontact 8 producten beschikbaar
-
Signalisatieverlichting 3 producten beschikbaar
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 6 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte145 mm
-
Diepte40 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
SlagvastheidJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Meer documentatie