EAN-nummer
3250617174237
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Verlichtingselement 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 42 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte40 mm
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie