Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), W.1, grijs WNA685
Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Drukknop 13 producten beschikbaar -
Jaloezieschakelaar/-drukknop 4 producten beschikbaar -
Noodstop compleet 2 producten beschikbaar -
Sleutelschakelaar 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 46 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Aantal eenheden2
-
Hoogte76 mm
-
Breedte147 mm
-
Diepte56 mm
-
Inbouwdiepte65 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamJa
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA685
Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), W.1, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Conformiteitsverklaring International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF300,31 kB