The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur ateha
    • WJA001B
    EAN-nummer
    13250617180044
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur ateha

    Ateha wisselschakelaar of drukknop WJA001B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ateha wisselschakelaar of drukknop

    WJA001B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      76 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK04
    Teksten
    • Verlich­ting
      Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)
    • Druk­knop
      Ja
    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WJA001B
    PDF
    RoHS report WJA001B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WJA001B | Hager Belgium

      Afbeelding WJA001B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WJA001B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WJA001B

      Ateha wisselschakelaar of drukknop

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      208,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA253B - Ateha stopcontact TV + FM
      WJA253B
      Ateha stopcontact TV + FM
    • 2
      WJA291B - Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
      WJA291B
      Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
    • 3
      WJA257B - Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
      WJA257B
      Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
    • 4
      WJA003B - Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
      WJA003B
      Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
    • 5
      WJA100B - Ateha stopcontact 2P + T
      WJA100B
      Ateha stopcontact 2P + T

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België