Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Inbouwkader 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 50 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknopSchakelaar enkelpolig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 A
-
Schakelstroom10 A
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 35 °C
-
SchakelmodusMet mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeMet montageadapter
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gerelateerde ProducttypeInbouwkader, Kabelinvoer, Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA300
Jaloezie-serieschakelaar 1-p, W.1, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB