Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalKoper
Spanning
-
Nominale spanning12-24 V
Afmetingen
-
Hoogte5 mm
-
Diepte0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP0
-
Slagvastheid IKIK04
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WJA694
Te bedraden lamp 12/24V blauw
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF158,84 kB
Meer documentatie