![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Ateha enkele opbouwdoos WJA681B
EAN-nummer
13250617180433
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Schakelaar 6 producten beschikbaar
-
Stopcontact 2 producten beschikbaar
-
Inzet/afdekplaat voor datacommunicatie 2 producten beschikbaar
-
Onderdeel voor communicatietechniek 5 producten beschikbaar
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte77 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend, Mat
Toebehoren
-
Met afdekraamJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK04
-
SlagvastheidJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Meer documentatie