Ateha stopcontact TV WJA250B

EAN-nummer
13250617180310
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Breedte
    75 mm
  • Hoogte
    32 mm
  • Diepte
    75 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja