The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha
  • ATA163919016
  • Kabel­goten

Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm ATA163919016

EAN-nummer
4012740019040
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

ATA163919016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 8 producten beschikbaar

Referenced by

  • WJA250B

    Ateha stopcontact TV

     0,00 €  / *
  • WJA253B

    Ateha stopcontact TV + FM

     0,00 €  / *
  • WJA256B

    Ateha stopcontact TV + FM + SAT 1 ingang

     0,00 €  / *
  • WJA257B

    Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen

     0,00 €  / *
  • WJA291B

    Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers

     0,00 €  / *
  • WJA157B

    Ateha blindplaat

     0,00 €  / *
  • ATA163009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA163019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Aantal eenheden
    1
  • Hoogte
    112 mm
  • Breedte
    77 mm
  • Diepte
    30 mm
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Gere­la­teerde Systeem
    LFW - kunststof
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 16x30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ATA163919016
PDF
Hager RoHS report ATA163919016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA163919016 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA163919016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ATA163919016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ATA163919016

    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA806099016 - LFK, adapter langsmontage Berker-schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit
    ATA806099016
    LFK, adapter langsmontage Berker-schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit
  • 2
    ATA125919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
    ATA125919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
  • 3
    ATA163929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
    ATA163929016
    Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
  • 4
    ATA123919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm
    ATA123919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm
  • 5
    ATA125199016 - ASL-L steun voor Atéha 12*50 mm en 20*50 mm
    ATA125199016
    ASL-L steun voor Atéha 12*50 mm en 20*50 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België