The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur ateha
    • WJA157B
    EAN-nummer
    13250617180204
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur ateha

    Ateha blindplaat WJA157B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ateha blindplaat

    WJA157B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal 10 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal
    • WJA681B

      Ateha enkele opbouwdoos

      € 0,00  / *
    • WJA682B

      Ateha dubbele opbouwdoos horizontaal of verticaal

      € 0,00  / *
    • ATA123919016

      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm

      € 0,00  / *
    • ATA125919016

      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm

      € 0,00  / *
    • ATA163919016

      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

      € 0,00  / *
    • ATA205919016

      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm

      € 0,00  / *
    • ATA123929016

      Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm

      € 0,00  / *
    • ATA125929016

      Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm

      € 0,00  / *
    • ATA163929016

      Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

      € 0,00  / *
    • ATA205929016

      Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WJA681B

      Ateha enkele opbouwdoos

      € 0,00  / *
    • WJA682B

      Ateha dubbele opbouwdoos horizontaal of verticaal

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Scha­ke­laar
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      0
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      25 mm
    • Breedte
      65 mm
    • Diepte
      45 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK04

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WJA157B
    PDF
    RoHS report WJA157B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WJA157B | Hager Belgium

      Afbeelding WJA157B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WJA157B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WJA157B

      Ateha blindplaat

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-10 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-10

      PDF
      78,91 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      152,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA253B - Ateha stopcontact TV + FM
      WJA253B
      Ateha stopcontact TV + FM
    • 2
      WJA291B - Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
      WJA291B
      Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
    • 3
      WJA257B - Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
      WJA257B
      Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
    • 4
      WJA003B - Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
      WJA003B
      Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
    • 5
      WJA681B - Ateha enkele opbouwdoos
      WJA681B
      Ateha enkele opbouwdoos

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België