The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur ateha
    • WJA102B
    EAN-nummer
    13250617180174
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur ateha

    Ateha stopcontact 2P WJA102B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ateha stopcontact 2P

    WJA102B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      77 mm
    • Aantal eenheden
      2
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Franse norm NF
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vastheid IK
      IK04
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21D
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WJA102B
    PDF
    RoHS report WJA102B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WJA102B | Hager Belgium

      Afbeelding WJA102B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WJA102B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WJA102B

      Ateha stopcontact 2P

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      176,41 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-06-10 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-06-10

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-10

      PDF
      102,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA001B - Ateha wisselschakelaar of drukknop
      WJA001B
      Ateha wisselschakelaar of drukknop
    • 2
      WJA257B - Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
      WJA257B
      Ateha stopcontact TV + FM + SAT 2 ingangen
    • 3
      WJA003B - Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
      WJA003B
      Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter
    • 4
      WJA253B - Ateha stopcontact TV + FM
      WJA253B
      Ateha stopcontact TV + FM
    • 5
      WJA100B - Ateha stopcontact 2P + T
      WJA100B
      Ateha stopcontact 2P + T

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België