Ateha stopcontact TV + FM + SAT 1 ingang WJA256B

EAN-nummer
13250617180334
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Breedte
    75 mm
  • Hoogte
    39 mm
  • Diepte
    75 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja