The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • WJA690
    EAN-nummer
    3250617186902
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur ateha
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • Toon meer

    Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA WJA690

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA

    WJA690

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Koper
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      240-240 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      5 mm
    • Breedte
      120 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP0
    • Slag­vastheid IK
      IK04
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opper­vlak­te­mon­tage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WJA690
    PDF
    RoHS report WJA690
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WJA690 | Hager Belgium

      Afbeelding WJA690

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WJA690 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WJA690

      Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WNA685B - cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55
      WNA685B
      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55
    • 2
      WJA291B - Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
      WJA291B
      Atheha enkel stopcontact voor luidsprekers
    • 3
      WJA000B - Ateha schakelaar of drukknop
      WJA000B
      Ateha schakelaar of drukknop
    • 4
      WJA250B - Ateha stopcontact TV
      WJA250B
      Ateha stopcontact TV
    • 5
      WJA691 - Surface mounted Lamp 250V red 1mA
      WJA691
      Surface mounted Lamp 250V red 1mA

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België