cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met dubbele M20 grijs WNA659
EAN-nummer
3250617176590
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Schakelaar 20 producten beschikbaar
-
Drukknop 16 producten beschikbaar
-
Stopcontact 8 producten beschikbaar
-
Signalisatieverlichting 3 producten beschikbaar
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 6 producten beschikbaar
-
Meer toebehoren 4 andere producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Meer documentatie