Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte22,80 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
-
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
-
Uitgerust metContactdoos
Deksel, deur
-
Type deurZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Identificatie
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA105B
Productdatablad nl-NL 2026-10-19
PDF -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Meer documentatie