WNA650B
EAN-nummer
3250617179508
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kabeluitgang 2 producten beschikbaar -
Drukknop 14 producten beschikbaar -
Stopcontact 2 producten beschikbaar -
Schakelaar 16 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 6 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Meer documentatie