Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
BedieningselementEnkele toets
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Achterzijde internMat
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte12 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
-
Met klauwbevestigingNee
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA020B
Pulsdrukker (maak), W.1, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB