cubyko enkele opbouwdoos wit IP55 WNA681B
EAN-nummer
3250617175814
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Inbouwkader 4 producten beschikbaar
-
Schakelaar 20 producten beschikbaar
-
Drukknop 16 producten beschikbaar
-
Stopcontact 8 producten beschikbaar
-
Signalisatieverlichting 3 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte40 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
SlagvastheidJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Meer documentatie