Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 43 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat, Zijdemat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC), Polypropyleen (PP)
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte22,80 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
AansluitwijzeKlik montage
Uitrusting
-
Type connector/stekker stopcontactFranse norm NF
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Deksel, deur
-
Type deurZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP55
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
Identificatie
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA104
Productdatablad nl-NL 2026-04-25
PDF -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF227,13 kB
Meer documentatie