Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 5 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBedieningselement
-
Heeft tekstveldNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte12 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Slagvastheid IKIK08
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
-
Soort contact2-voudig
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet N-klem, Met steekklemmen
-
VerlichtingMet blauwe led-lamp 230 V, Voor verlichting
-
DrukknopNee
-
Met verlichtingJa
-
BedieningselementEnkele toets
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA002
Wisselschakelaar verlicht (blauw), W.1, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB