Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 3 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 50 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementDubbele toets
Materiaal
-
KleurGrijs
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Achterzijde internMat
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte12 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Bediening en signalisatie
-
SignaallampAls toebehoren
-
Aantal toetsen2
-
Type drukknopSerie drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Connectiviteit
-
Met klauwbevestigingNee
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA045
Productdatablad nl-NL 2026-10-19
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie