The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • WNA038
    EAN-nummer
    3250617174381
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur cubyko

    WNA038

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    WNA038

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal 16 producten beschikbaar
    • Inbouw­kader 8 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 39 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal
    • Inbouw­kader
    • WNA686

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55

      € 0,00  / *
    • WNA682

      cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55

      € 0,00  / *
    • WNA681

      € 0,00  / *
    • WNA684

      € 0,00  / *
    • WNA683

      Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA685

      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA650

      cubyko enkele opbouwdoos met enkele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA651

      € 0,00  / *
    • WNA652

      cubyko opbouwdoos enkel M20 boven&onder grijs

      € 0,00  / *
    • WNA653

      € 0,00  / *
    • WNA654

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met enkele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA655

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met dubbele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA656

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal enkel M20 boven&onder grijs

      € 0,00  / *
    • WNA657

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met dubbele M20 2 boven/enkel grijs

      € 0,00  / *
    • WNA658

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met enkele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA659

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met dubbele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA401

      Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, W.1 ECO, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA402

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. W.1 ECO, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA403

      Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA408

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA695

      Verlicht afdekraam 1-voudig vert. 230 V~ wit, W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA696

      Verlicht afdekraam 1-voudig, 12-24 V= wit, W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA697

      Verlicht afdekraam 1-voudig vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA698

      Verlicht afdekraam 1-v, 12-24 V= blauw, W.1, grijs

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WNA686

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal grijs IP55

      € 0,00  / *
    • WNA408

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA403

      Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA402

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. W.1 ECO, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA401

      Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, W.1 ECO, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA685

      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA683

      Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, grijs

      € 0,00  / *
    • WNA683B

      Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, polarwit

      € 0,00  / *
    • WNA684

      € 0,00  / *
    • WNA681

      € 0,00  / *
    • WNA686B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA685B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA682B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA682

      cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55

      € 0,00  / *
    • WNA408B

      cubyko inbouwkader dubbel verticaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA401B

      cubyko inbouwkader enkel wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA402B

      cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA403B

      cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. wit

      € 0,00  / *
    • WNA650

      cubyko enkele opbouwdoos met enkele M20 grijs

      € 0,00  / *
    • WNA650B

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Inbouw­dia­meter
      25 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA038
    PDF
    RoHS report WNA038
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WNA038 | Hager Belgium

      Afbeelding WNA038

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WNA038 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WNA038

      Productdatablad nl-NL 2026-11-10

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA694 - Te bedraden lamp 12/24V blauw
      WJA694
      Te bedraden lamp 12/24V blauw
    • 2
      WJA690 - Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA
      WJA690
      Surface mounted Lamp 250V blue 0, 5mA
    • 3
      WJA691 - Surface mounted Lamp 250V red 1mA
      WJA691
      Surface mounted Lamp 250V red 1mA
    • 4
      WJA693 - Te bedraden lamp 12/24V rood
      WJA693
      Te bedraden lamp 12/24V rood
    • 5
      WNA682 - cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
      WNA682
      cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België