Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte75 mm
-
Hoogte75 mm
-
Diepte85 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
Materiaal
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
Architectuur
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA033
Nood-uit-schakelaar, W.1, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Meer documentatie