Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
Aansluiting
-
Soort contact2-voudig
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Uitrusting
-
Met verlichtingNee
Architectuur
-
BedieningselementSchakelaar
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA001
Productdatablad nl-NL 2026-11-13
PDF -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie