Pulsdrukker (wissel), W.1, polarwit WNA022B
EAN-nummer
3250617175227
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementToets
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte43 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-04-29
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie