Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 5 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
Afmetingen
-
Hoogte75 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte40 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA023B
Productdatablad nl-NL 2026-11-09
PDF -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie