The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • WUZ695
    EAN-nummer
    3250617026956
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • cubyko - compleet inbouw
    • Toon meer

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V WUZ695

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V

    WUZ695

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 - 250 V
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,4 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WUZ695
    PDF
    RoHS report WUZ695
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WUZ695 | Hager Belgium

      Afbeelding WUZ695

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WUZ695 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WUZ695

      Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-10-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA694 - Te bedraden lamp 12/24V blauw
      WJA694
      Te bedraden lamp 12/24V blauw
    • 2
      WNA682B - cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
      WNA682B
      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
    • 3
      WJA690 - Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA
      WJA690
      Surface mounted Lamp 250V blue 0, 5mA
    • 4
      WNA682 - cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
      WNA682
      cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
    • 5
      WNA686B - cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55
      WNA686B
      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België