Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
Architectuur
-
BedieningselementSleutel
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Teksten
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie