Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 16 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Breedte75 mm
-
Hoogte75 mm
-
Diepte85 mm
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Schakelstroom10 A
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
BedieningselementSleutel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA032
Nood-uit-schakelaar met sleutelvergrendeling, W.1, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB