The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
    • Appa­ra­tuur cubyko
    • WNA455B
    EAN-nummer
    3250617175661
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur cubyko

    cubyko Adapter voor KNX-functie samenstelbaar wit WNA455B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    cubyko Adapter voor KNX-functie samenstelbaar wit

    WNA455B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal 15 producten beschikbaar
    • Inbouw­kader 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal
    • Inbouw­kader
    • WNA686B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA685B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA682B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA683B

      Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, polarwit

      € 0,00  / *
    • WNA650B

      € 0,00  / *
    • WNA651B

      € 0,00  / *
    • WNA652B

      € 0,00  / *
    • WNA653B

      € 0,00  / *
    • WNA654B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met enkele M20 wit

      € 0,00  / *
    • WNA655B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met dubbele M20 wit

      € 0,00  / *
    • WNA656B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal enkel M20 boven&onder wit

      € 0,00  / *
    • WNA657B

      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal met dubbele M20 boven/enkel wit

      € 0,00  / *
    • WNA658B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met enkele M20 wit

      € 0,00  / *
    • WNA659B

      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met dubbele M20 wit

      € 0,00  / *
    • WNA681B

      cubyko enkele opbouwdoos wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA408B

      cubyko inbouwkader dubbel verticaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA401B

      cubyko inbouwkader enkel wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA402B

      cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55

      € 0,00  / *
    • WNA403B

      cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. wit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      75 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager cubyko

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA455B
    PDF
    RoHS report WNA455B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WNA455B | Hager Belgium

      Afbeelding WNA455B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WNA455B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WNA455B

      cubyko Adapter voor KNX-functie samenstelbaar wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WJA694 - Te bedraden lamp 12/24V blauw
      WJA694
      Te bedraden lamp 12/24V blauw
    • 2
      WNA682B - cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
      WNA682B
      cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
    • 3
      WJA690 - Surface mounted Lamp 250V blue 0,5mA
      WJA690
      Surface mounted Lamp 250V blue 0, 5mA
    • 4
      WNA682 - cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
      WNA682
      cubyko dubbele opbouwdoos met 2 ingangen grijs IP55
    • 5
      WNA686B - cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55
      WNA686B
      cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België