EAN-nummer
3250617176507
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Drukknop 12 producten beschikbaar -
Stopcontact 2 producten beschikbaar -
Schakelaar 14 producten beschikbaar -
Signalisatieverlichting 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 6 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK08
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Meer documentatie