Cubyko LT push-button 1O/1F illuminated composable grey IP55 WNA021

EAN-nummer
3250617174213
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
  • Type druk­knop
    Enkele druk­knop
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Afme­tingen
  • Diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
  • Gere­la­teerde Series
    cubyko
  • Rela­tivo Sistema
    Hager cubyko

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten