Te bedraden lampje cubyko, rood, 12/24 V WUZ687
EAN-nummer
3250617032537
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 5 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning12 - 12 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0
Afmetingen
-
Hoogte5 mm
Vermogen
-
Stroomverbruik0,40 mA
Materiaal
-
KleurRood
Verlichting
-
Type lampLed
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WUZ687
Te bedraden lampje cubyko, rood, 12/24 V
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-14
PDF77,05 kB
Meer documentatie