The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker S.1
  • Lichtstu­ring - Berker S.1
  • WUZ682
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

LED lampje blauw, 12 - 24V AC WUZ682

EAN-nummer
3250617032513
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LED lampje blauw, 12 - 24V AC

WUZ682

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 5 producten beschikbaar

Referenced by

  • WNA021

    Cubyko LT push-button 1O/1F illuminated composable grey IP55

     0,00 €  / *
  • WNA006B

    Cubyko LT 2-way switch with label holder composable white IP55

     0,00 €  / *
  • WNA002

    Cubyko LT 2-way switch illuminated composable grey IP55

     0,00 €  / *
  • WNA002B

    Cubyko LT 2-way switch illuminated composable white IP55

     0,00 €  / *
  • WNA025

    Cubyko LT push-button 1F with label holder composable grey IP55

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    12 - 12 V
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    5 mm
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    0,40 mA
Mate­riaal
  • Kleur
    Blauw
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WUZ682
PDF
Hager RoHS report WUZ682
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WUZ682 | Hager Belgium

    Afbeelding WUZ682

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WUZ682 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WUZ682

    LED lampje blauw, 12 - 24V AC

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

    PDF
    115,60 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    85121100 - Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
    85121100
    Schakelmodule 1-voudig, 2-draads
  • 2
    85121200 - Relais module 230 V 1-v
    85121200
    Relais module 230 V 1-v
  • 3
    1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
    1686
    Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
  • 4
    1675 - Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
    1675
    Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)
  • 5
    503203 - Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
    503203
    Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België