cubyko 3-voudige opbouwdoos horizontaal wit IP55 WNA683B

EAN-nummer
3250617175838
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Scha­ke­laar 23 producten beschikbaar
  • Druk­knop 17 producten beschikbaar
  • Stop­con­tact 10 producten beschikbaar
  • Signa­li­sa­tie­ver­lich­ting 3 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    225 mm
  • Diepte
    40 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten