cubyko LT 2-way switch composable white IP55 WNA001B

EAN-nummer
3250617175012
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    41,70 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Teksten
  • Scha­kel­modus
    2-voudig
  • Verlich­ting
    Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten