Cubyko LT 2-way switch illuminated composable grey IP55 WNA002
EAN-nummer
3250617174022
Verpakking
10 Stukken
Bijpassende hulpmiddelen
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (8)Toebehoren
-
Verlichtingselement 11 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 44 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBedieningselement
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte63 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK08
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Aansluiting
-
Soort contact2-voudig
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet N-klem, Met steekklemmen
-
VerlichtingMet blauwe led-lamp 230 V, Voor verlichting
-
SchakelmodusWissel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA002
Cubyko LT 2-way switch illuminated composable grey IP55
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-04-29
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie