Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Toebehoren
-
Verlichtingselement 5 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 45 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Impulsstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Architectuur
-
BedieningselementToets
Materiaal
-
KleurGrijs
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Hoogte70,90 mm
-
Breedte70,90 mm
-
Diepte41,50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerQuickconnect
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA025
Cubyko LT push-button 1F with label holder composable grey IP55
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie