Cubyko LT 2-pole with light composable grey WNA007
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage, Schroefbevestiging
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
Architectuur
-
BedieningselementSchakelaar
Aansluiting
-
Soort contact2-voudig
Teksten
-
VerlichtingVoor verlichting
-
Schakelmodus2-polig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA007
Cubyko LT 2-pole with light composable grey
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie