Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte33 mm
-
Hoogte44,40 mm
Uitrusting
-
Type kabelinvoerDubbele schuifregelaar
Materiaal
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA700
cubyko dubbele ingang voor kabels M20 IP55
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Meer documentatie