cubyko 3-voudige opbouwdoos horizontaal grijs IP55 WNA683
EAN-nummer
3250617174831
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Drukknop 12 producten beschikbaar -
Schakelaar 14 producten beschikbaar -
Signalisatieverlichting 2 producten beschikbaar -
Stopcontact 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
-
Hoogte76 mm
-
Breedte218 mm
-
Diepte56 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Toebehoren
-
Met afdekraamJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA683
cubyko 3-voudige opbouwdoos horizontaal grijs IP55
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-04-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Conformiteitsverklaring International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Meer documentatie