cubyko signal.licht rood/groen WNA601
EAN-nummer
3250617174619
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (8)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 V
Vermogen
-
Opgenomen vermogen in W0
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte48 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA601
cubyko signal.licht rood/groen
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-04-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-10
PDF79,21 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Meer documentatie