Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Adapter voor apparatuur 1 producten beschikbaar -
Wip 20 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 13 producten beschikbaar -
Drukknop 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 51 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur5005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte83 mm
-
Breedte83 mm
-
Diepte23 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA697
cubyco lighting ring blue 230V
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB
Installatiehandleiding en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB