Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WNA681
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Materiaal
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalKunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte27 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluiting
-
Type connector/stekkerBajonetsluiting
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met toets
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNT922
Toets cubyko Knx 1/2 drukknoppen met etikethouder grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Meer documentatie