Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (49)Compatibele producten
-
Referenced by 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 30 °C
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Met kamerthermostaatNee
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Hoogte44 mm
-
Breedte45,70 mm
-
Diepte40,50 mm
-
Aantal bedieningspunten2
-
Met led-indicatieJa
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011, 7035
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
BussysteemKNX
-
FunctieFunctie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
-
MontagewijzeMontage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
-
Inclusief buskoppelaarNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNT302
Mechanisme cubyko Knx 1 toets, 2 drukknoppen
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (FR-IT, 2016-11)
Installatiehandleiding fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (NL-DK, 2016-11)
Installatiehandleiding da-DK, nl-NL 2016-12-19
PDF798,17 kB -
Handleiding
Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
KNX-productdatabase
ETS Database for WNT3XX
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Toepassingsgids en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (FR, 2017-04)
Toepassingsgids fr-FR 2015-02-09
PDF2,38 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (NL, 2017-04)
Toepassingsgids nl-NL 2015-02-09
PDF2,36 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Toepassingsgids en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (FR, 2016-12)
Toepassingsgids fr-FR 2022-02-22
PDF2,34 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (NL, 2016-12)
Toepassingsgids nl-NL 2022-02-22
PDF2,34 MB
Toepassingsgids en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2025-11-25
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF271,63 kB