Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WNA681
Compatibele producten
-
Referenced by 15 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Materiaal
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalKunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte27 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluiting
-
Type connector/stekkerBajonetsluiting
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK07
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met toets
-
Met opdrukJa
Configuratie
-
Met scanbaar symbool / barrièrevrijNee
-
Gerelateerde SysteemHager cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNT932
Wip 1-voudig, W.1, I/0 opdruk, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Meer documentatie