Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Wip 20 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 12 producten beschikbaar -
Adapter voor apparatuur 1 producten beschikbaar -
Drukknop 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 13 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur1013, 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte83 mm
-
Diepte23 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA695
cubyco lighting ring white 230V
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB
Installatiehandleiding en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Meer documentatie