The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA008B

Cubyko schakelaar 0/1 samenstelbaar wit IP55 WNA008B

EAN-nummer
3250617175081
Verpakking
1 Stuk
Bijpassende hulpmiddelen
  • Tools de-DE 2025-04-29
  • Tools de-DE 2024-10-02

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Cubyko schakelaar 0/1 samenstelbaar wit IP55

WNA008B

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Bekijk alle (9)
Previous
Previous
WNA686B
WNA686B
cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA685B
WNA685B
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA682B
WNA682B
cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA681B
WNA681B
cubyko enkele opbouwdoos wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA401B
WNA401B
cubyko inbouwkader enkel wit IP55
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WNA403B
WNA403B
cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. wit
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • WNA686B

    cubyko dubbele opbouwdoos verticaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA685B

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 4 ingangen wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA682B

    cubyko dubbele opbouwdoos horizontaal met 2 ingangen wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA681B

    cubyko enkele opbouwdoos wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA401B

    cubyko inbouwkader enkel wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA403B

    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. wit

     0,00 €  / *
  • WNA408B

    cubyko inbouwkader dubbel verticaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA402B

    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55

     0,00 €  / *
  • WNA683B

    Opbouwbehuizing 3-voudig horizontaal W.1, polarwit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Scha­kelstroom
    10 A
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Iden­ti­fi­catie
  • Samen­stel­ling
    Bedie­nings­ele­ment
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    12 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK08
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele toets
Aanslui­ting
  • Soort contact
    2-voudig
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Aansluit­wijze
    Met N-klem, Met steek­klemmen
  • Scha­kel­modus
    2x enkel­polig uit

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WNA008B
PDF
Hager RoHS report WNA008B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA008B | Hager Belgium

    Afbeelding WNA008B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA008B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA008B

    Cubyko schakelaar 0/1 samenstelbaar wit IP55

    PDF
  • Tools

    Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2024-10-02

    URL
    Afbeelding Tools de-DE 2025-04-29 | Hager Belgium

    Tools de-DE 2025-04-29

    URL
  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Belgium

    Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België