The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA037

cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar grijs IP55 WNA037

EAN-nummer
3250617174374
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar grijs IP55

WNA037

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Iden­ti­fi­catie
  • Samen­stel­ling
    Mecha­nisme met boven­be­hui­zing
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Sleutel
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling
Teksten
  • Verlich­ting
    Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNA037
PDF
RoHS report WNA037
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA037 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA037

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA037 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA037

    cubyko sleutelschakelaar 3 posities samenstelbaar grijs IP55

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

    PDF
    115,60 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België