The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WNA045B

Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 1O/1F composable with light white IP55 WNA045B

EAN-nummer
3250617175456
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 1O/1F composable with light white IP55

WNA045B

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Verlich­tings­ele­ment 8 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Verlich­tings­ele­ment
  • WUZ699

    Wit clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ698

    Wit clipsbaar signalisatielampje cubyko, 230 V

     0,00 €  / *
  • WUZ697

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 12/24 V

     0,00 €  / *
  • WUZ696

    Blauw clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ695

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
  • WUZ692

    LED lampje blauw, 12 - 24V AC

     0,00 €  / *
  • WUZ691

    LED lampje rood, 230V AC

     0,00 €  / *
  • WUZ690

    LED lampje blauw, 230V AC

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Dubbele druk­knop
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    40 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    2
  • Type druk­knop
    Enkele druk­knop
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager cubyko

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WNA045B
PDF
Hager RoHS report WNA045B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA045B | Hager Belgium

    Afbeelding WNA045B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WNA045B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WNA045B

    Cubyko LT 2-gang 2-way push-button 1O/1F composable with light white IP55

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België